...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
USLH, USLM, USLL - Poussoirs en uréthane -Type à filetage mâle - Type plat
Misumi
...
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
USLH, USLM, USLL - Poussoirs en uréthane -Type à filetage mâle - Type plat
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USLH12
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence pièce
PN
Matériau des poussoirs
MATP
Dureté des poussoirs
HARDP
D
D [mm]
L
L [mm]
M (filetage normal)
M
SR1
SR1 [mm]
R2
R2 [mm]
m
MM [mm]
l1
LL1 [mm]
l2
LL2 [mm]
f
FF [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
USLH6
Polyuréthane éther
Shore A90
6
10
M3x0.5
6
1.0
4.5
5
4
1.0
5
USLH8
Polyuréthane éther
Shore A90
8
12
M4x0.7
8
1.0
6.0
5
4
1.0
7
USLH10
Polyuréthane éther
Shore A90
10
15
M5x0.8
10
1.0
7.0
5
4
1.0
8
USLH12
Polyuréthane éther
Shore A90
12
16
M6x1.0
12
2.0
10.0
5
4
1.5
10
USLH16
Polyuréthane éther
Shore A90
16
20
M8x1.25
16
2.0
12.0
6
5
2.0
14
USLH20
Polyuréthane éther
Shore A90
20
25
M10x1.5
20
3.0
14.0
8
6
2.0
17
USLH25
Polyuréthane éther
Shore A90
25
30
M16x2.0
25
3.0
18.0
10
8
3.0
22
USLH32
Polyuréthane éther
Shore A90
32
37
M20x2.5
32
3.0
22.0
10
8
3.5
30
USLH36
Polyuréthane éther
Shore A90
36
45
M22x2.5
36
3.5
24.0
12
10
3.5
32
Show compressed display (9 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- USLH, USLM, USLL
Shorttext
Poussoirs en uréthane -Type à filetage mâle - Type plat
Dernières modifications
04.06.2021 00:06:22
Unité
Mots clés
Poussoirs
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties